10262184
466959
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 499 | 0,822 € |
500 - 2499 | 0,3914 € |
2500 + | 0,3718 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Amarelo |
---|---|
Material completo | Poliamida 6 |
Estilo de fixação | Roscada |
Impermeável | Yes |
Tipo de cabeça | Sealing Head |
Padrão de rosca compatível | UNF |
Tipo | 3 |
Tamanho da cabeça nominal | 36.0 mm |
Tamanho da cabeça nominal | 1.417 in |
Diâmetro total | 47.5 mm |
Diâmetro total | 1.87 in |
Altura geral | 22.5 mm |
Altura geral | 0.886 in |
Comprimento roscado | 15.0 mm |
Comprimento roscado | 0.591 in |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 1-5/8-12 |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar