10253809
462836
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 4999 | 0,2262 € |
5000 - 24999 | 0,1077 € |
25000 + | 0,1023 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Amarelo |
---|---|
Material completo | Poliamida 6 |
Estilo de fixação | Roscada |
Impermeável | Yes |
Tipo de cabeça | Sealing Head |
Padrão de rosca compatível | Métrico |
Tipo | 3 |
Tamanho da cabeça nominal | 7.0 mm |
Tamanho da cabeça nominal | 0.276 in |
Diâmetro total | 12.5 mm |
Diâmetro total | 0.492 in |
Altura geral | 15.5 mm |
Altura geral | 0.61 in |
Comprimento roscado | 8.0 mm |
Comprimento roscado | 0.315 in |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M8 x 1.0 |
Código do material | 3923509000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar