10075005
110868
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 4999 | 0,501 € |
5000 - 24999 | 0,2385 € |
25000 + | 0,2266 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Amarelo |
---|---|
Material completo | Polietileno de alta densidade |
Estilo de fixação | Roscada |
Impermeável | Não |
Tipo de cabeça | Cabeça fechada |
Padrão de rosca compatível | BSP |
Padrão de rosca compatível | GÁS |
Tipo | 1 |
Tamanho da cabeça nominal | 9.0 mm |
Tamanho da cabeça nominal | 0.354 in |
Diâmetro total | 14.0 mm |
Diâmetro total | 0.551 in |
Altura geral | 16.2 mm |
Altura geral | 0.638 in |
Comprimento roscado | 9.0 mm |
Comprimento roscado | 0.354 in |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 1/8-28 |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar