10149430
BLM9B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
150 - 1499 | 0,4371 € |
1500 - 7499 | 0,2081 € |
7500 + | 0,1978 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fixação | Roscado - O-ring de plástico moldado |
---|---|
Cor | Vermelho |
Material completo | Polietileno de alta densidade |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Padrão de rosca compatível (todos) | UNF |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 1-14 |
Comprimento roscado | 12.7 mm |
Comprimento roscado | 0.500 in |
Diâmetro total | 31.7 mm |
Diâmetro total | 1.248 in |
Altura geral | 20.6 mm |
Altura geral | 0.811 in |
Altura da cabeça | 7.9 mm |
Altura da cabeça | 0.311 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar