10310960
BLM5B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
600 - 5999 | 0,3102 € |
6000 - 29999 | 0,1477 € |
30000 + | 0,1403 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fixação | Roscado - O-ring de plástico moldado |
---|---|
Cor | Vermelho |
Material completo | Polietileno de alta densidade |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Padrão de rosca compatível (todos) | UNF |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 9/16-18 |
Comprimento roscado | 8.9 mm |
Comprimento roscado | 0.350 in |
Diâmetro total | 20.3 mm |
Diâmetro total | 0.799 in |
Altura geral | 17.1 mm |
Altura geral | 0.673 in |
Altura da cabeça | 8.2 mm |
Altura da cabeça | 0.323 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar