10149386
BLM13B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
70 - 699 | 1,5511 € |
700 - 3499 | 0,7387 € |
3500 + | 0,7017 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fixação | Roscado - O-ring de plástico moldado |
---|---|
Cor | Vermelho |
Material completo | Polietileno de alta densidade |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Padrão de rosca compatível (todos) | UNF |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 1-5/8-12 |
Comprimento roscado | 15.1 mm |
Comprimento roscado | 0.594 in |
Diâmetro total | 54.7 mm |
Diâmetro total | 2.154 in |
Altura geral | 23.7 mm |
Altura geral | 0.933 in |
Altura da cabeça | 8.7 mm |
Altura da cabeça | 0.343 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar