10310939
BLM10B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 999 | 0,4879 € |
1000 - 4999 | 0,2323 € |
5000 + | 0,2207 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fixação | Roscado - O-ring de plástico moldado |
---|---|
Cor | Vermelho |
Material completo | Polietileno de alta densidade |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Padrão de rosca compatível (todos) | UNF |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 1-1/16-12 |
Comprimento roscado | 15.1 mm |
Comprimento roscado | 0.594 in |
Diâmetro total | 36.8 mm |
Diâmetro total | 1.449 in |
Altura geral | 22.9 mm |
Altura geral | 0.902 in |
Altura da cabeça | 7.9 mm |
Altura da cabeça | 0.311 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar