10149737
BL8H
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
105 - 1049 | 0,395 € |
1050 - 5249 | 0,188 € |
5250 + | 0,1787 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fixação | Roscada |
---|---|
Engate de rosca | Tampas de fixação roscadas |
Cor | Amarelo |
Material completo | Polipropileno |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Padrão de rosca compatível (todos) | UNF |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 7/8-14 |
Comprimento roscado | 14.2 mm |
Comprimento roscado | 0.560 in |
Diâmetro total | 26.9 mm |
Diâmetro total | 1.059 in |
Altura geral | 22.6 mm |
Altura geral | 0.89 in |
Altura da cabeça | 6.1 mm |
Altura da cabeça | 0.24 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar