10149652
BL3L
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 4999 | 0,5199 € |
5000 - 24999 | 0,2476 € |
25000 + | 0,2352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fixação | Roscada |
---|---|
Engate de rosca | Tampas de fixação roscadas |
Cor | Amarelo |
Material completo | Polipropileno |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Padrão de rosca compatível (todos) | UNF |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 7/16-20 |
Comprimento roscado | 9.9 mm |
Comprimento roscado | 0.390 in |
Diâmetro total | 15.8 mm |
Diâmetro total | 0.622 in |
Altura geral | 16.8 mm |
Altura geral | 0.661 in |
Altura da cabeça | 4.57 mm |
Altura da cabeça | 0.18 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar