10149591
BL12H
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
35 - 349 | 1,2634 € |
350 - 1749 | 0,6017 € |
1750 + | 0,5717 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de fixação | Roscada |
---|---|
Engate de rosca | Tampas de fixação roscadas |
Cor | Amarelo |
Material completo | Polipropileno |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Padrão de rosca compatível (todos) | UNF |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 1-5/16-12 |
Comprimento roscado | 17.8 mm |
Comprimento roscado | 0.700 in |
Diâmetro total | 40.9 mm |
Diâmetro total | 1.61 in |
Altura geral | 27.4 mm |
Altura geral | 1.079 in |
Altura da cabeça | 7.37 mm |
Altura da cabeça | 0.29 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar