10145876
8439000
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 249 | 2,1236 € |
250 - 1249 | 1,0112 € |
1250 + | 0,9604 € |
Padrão de rosca compatível (todos) | UNF, JIC |
---|---|
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | 1 in x 12 |
Comprimento roscado | 11.0 mm |
Comprimento roscado | 0.433 in |
Diâmetro total | 33.0 mm |
Diâmetro total | 1.299 in |
Altura geral | 17.5 mm |
Altura geral | 0.689 in |
Cor | Amarelo |
Código do material | 3926909790 |
Estilo de fixação | UNF (JIC) |
Material completo | Polietileno de alta densidade |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar