10091234
16233
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,5049 € |
2500 - 4999 | 0,3786 € |
5000 + | 0,22 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de furo | Buraco redondo |
---|---|
Estilo de fixação | Encaixe de pressão |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Cor | Preto |
Diâmetro do furo compatível | 16.0 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.63 in |
Diâmetro do furo de montagem | 16.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.63 in |
Espessura Total | 12.0 mm |
Espessura Total | 0.472 in |
Altura da cabeça | 5.1 mm |
Altura da cabeça | 0.201 in |
Código do material | 3923509000 |
Forma da cabeça | Domed |
Diâmetro da cabeça | 24.9 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.98 in |
Padrão | RoHs |
Padrão | REACH |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar