10163078
PGM-7
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1755 € |
5000 + | 0,1596 € |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Snap Fit |
Head Shape | Dome |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 11.0 mm |
Overall Diameter | 0.433 in |
Overall Height | 7.0 mm |
Overall Height | 0.276 in |
Compatible Hole Diameter | 7.1 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.28 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar