Menu Procurar

Snap Fit Plug 9.5 mm 11.9 mm 3.2 mm PA Black

This Solid Locking Plug is used to close off extra chassis holes, wire outlets, and access holes. It is dust, dirt, moisture resistant, corrosion, and vibration resistant. Designed to fit snugly with a finger and may be withdrawn and replaced as needed. Black, made from PA and UL94 V-2 rated.
Referência da Essentra:

10112199

Número de peça do fabricante:

PGM-33

19293 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2129 €
5000 + 0,2024 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

212,90 €

1000 x 0,2129 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Snap Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 11.9 mm
Overall Height 6.4 mm
Compatible Hole Diameter 9.5 mm
Commodity Code 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos