Menu Procurar

Snap Fit Plug 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Black

This Solid Locking Plug is used to close off extra chassis holes, wire outlets, and access holes. It is dust, dirt, moisture resistant, corrosion, and vibration resistant. Designed to fit snugly with a finger and may be withdrawn and replaced as needed. Black, made from PA and UL94 V-2 rated.
Referência da Essentra:

10112175

Número de peça do fabricante:

PGM-26

12106 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,1562 €
1000 + 0,1484 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

31,24 €

200 x 0,1562 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Snap Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 16.7 mm
Overall Height 10.3 mm
Compatible Hole Diameter 14.3 mm
Commodity Code 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos