Menu Procurar

Snap Fit Plug 50.8 mm 55.1 mm 6.4 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Referência da Essentra:

10261798

Número de peça do fabricante:

466866

9115 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 1,9228 €
500 - 2499 0,9156 €
2500 + 0,8698 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

96,14 €

50 x 1,9228 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 55.1 mm
Overall Height 14.3 mm
Compatible Hole Diameter 50.8 mm
Commodity Code 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos