Menu Procurar

Snap Fit Plug 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Referência da Essentra:

10261743

Número de peça do fabricante:

466861

5196 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,992 €
1000 - 4999 0,4723 €
5000 + 0,4487 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

99,20 €

100 x 0,992 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 33.3 mm
Overall Height 14.3 mm
Compatible Hole Diameter 30.1 mm
Commodity Code 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos