Menu Procurar

Snap Fit Plug 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Referência da Essentra:

10102619

Número de peça do fabricante:

460007

17081 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1118 €
5000 + 0,1061 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

111,80 €

1000 x 0,1118 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 8.0 mm
Overall Height 8.0 mm
Compatible Hole Diameter 6.4 mm
Commodity Code 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos