Menu Procurar

Porca da tampa bloqueada M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

This locking domed cap nut is made from natural Nylon and is used in applications where the nut is required to be electrically, chemically and thermally resistant as well as aesthetically pleasing.
Referência da Essentra:

10179901

Número de peça do fabricante:

05M060100LCN

2643 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1826 €
5000 + 0,1734 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

182,60 €

1000 x 0,1826 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 10.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Natural
Forma da porca Com fecho
Forma da porca Hexagonal

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos