10642269
1221642
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 5,5045 € |
500 + | 5,2294 € |
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
Método de montagem | Parafuso |
Forma | Quadrada |
Distância entre furos de fixação | 82.6 mm |
Distância entre furos de fixação | 3.252 in |
Tamanho da ventoinha | 95.8 mm |
Tamanho da ventoinha | 95.8 mm |
Espessura Total | 7.1 mm |
Espessura Total | 0.28 in |
Largura total | 92.0 mm |
Largura total | 3.622 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar