10642221
1221640
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 3,6063 € |
500 + | 3,426 € |
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
Método de montagem | Parafuso |
Forma | Quadrada |
Distância entre furos de fixação | 50.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.969 in |
Tamanho da ventoinha | 60.0 mm |
Tamanho da ventoinha | 60.0 mm |
Espessura Total | 6.6 mm |
Espessura Total | 0.26 in |
Largura total | 60.0 mm |
Largura total | 2.362 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar