10336021
1221639
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 1,5769 € |
500 + | 1,4985 € |
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
Método de montagem | Parafuso |
Forma | Quadrada |
Distância entre furos de fixação | 32.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.26 in |
Tamanho da ventoinha | 40.0 mm |
Tamanho da ventoinha | 40.0 mm |
Espessura Total | 4.8 mm |
Espessura Total | 0.189 in |
Largura total | 40.0 mm |
Largura total | 1.575 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar