10161173
MSPMST-4-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2351 € |
5000 + | 0,2234 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação sem bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por rosca macho |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | #4,M3 |
Distância entre superfícies | 4.7 mm |
Distância entre superfícies | 0.185 in |
Diâmetro do furo A | 3.2 mm |
Diâmetro do furo A | 0.126 in |
Comprimento do espaçador | 6.4 mm |
Comprimento do espaçador | 0.252 in |
Comprimento da rosca | 4.6 mm |
Comprimento da rosca | 0.181 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Altura da cabeça de bloqueio A | 3.8 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.15 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar