Menu Procurar

Suportes de porta com gancho e trinco

Em stock

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo de montagem Comprimento da placa de gancho Comprar
0,9342 € - 0,9844 € 3577 Em stock
3.1 mm
26.0 mm
0,7126 € - 0,7504 € 4024 Em stock
9.0 mm
6.0 mm
PA Male Door Catch 26.0 mm

10324936

Intervalo de preços
0,9844 € - 0,9342 €

Níveis de stock
3577 Em stock
Características
  • Comprimento da placa de gancho
    26.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    3.1 mm
  • Distância entre furos de fixação
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
PA;Trinco de porta fêmea

10324929

Intervalo de preços
0,7504 € - 0,7126 €

Níveis de stock
4024 Em stock
Características
  • Espessura da placa
    1.2 mm
  • Comprimento da placa de gancho
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento do gancho
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida