10216460
1460884
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 166,71 € |
5 + | 158,37 € |
Altura geral | 60.0 mm |
---|---|
Altura geral | 2.362 in |
Tamanho da rosca | M16 |
Forma | Redonda |
Orientação | Fêmea-fêmea |
Material completo | Aço;Borracha |
Diâmetro da base | 160.0 mm |
Diâmetro da base | 6.299 in |
Forma da base | Redonda |
Diâmetro total | 160.0 mm |
Diâmetro total | 6.299 in |
Altura da base | 60.0 mm |
Altura da base | 2.362 in |
Método de montagem | Parafuso |
Diâmetro do furo | 16.2 mm |
Diâmetro do furo | 0.638 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar