10216392
1460877
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 43,94 € |
5 + | 41,75 € |
Altura geral | 45.0 mm |
---|---|
Altura geral | 1.772 in |
Tamanho da rosca | M12 |
Forma | Redonda |
Orientação | Fêmea-fêmea |
Material completo | Aço;Borracha |
Diâmetro da base | 86.0 mm |
Diâmetro da base | 3.386 in |
Forma da base | Redonda |
Diâmetro total | 92.0 mm |
Diâmetro total | 3.622 in |
Altura da base | 45.0 mm |
Altura da base | 1.772 in |
Método de montagem | Parafuso |
Diâmetro do furo | 10.2 mm |
Diâmetro do furo | 0.402 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar