10013458
LCBSBM-3-01A2
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2836 € |
5000 + | 0,2694 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material base | Adesivo à base de borracha |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação adesiva |
Comprimento da base | 12.7 mm |
Comprimento da base | 0.5 in |
Largura da base | 12.7 mm |
Largura da base | 0.5 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 8.7 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.343 in |
Comprimento do espaçador | 4.8 mm |
Comprimento do espaçador | 0.189 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar