10150375
CBABS125A
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3526 € |
5000 + | 0,3351 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material base | Adesivo à base de borracha |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação adesiva |
Comprimento da base | 14.0 mm |
Comprimento da base | 0.551 in |
Largura da base | 14.0 mm |
Largura da base | 0.551 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 2.8 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.11 in |
Comprimento do espaçador | 9.2 mm |
Comprimento do espaçador | 0.362 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar