10381588
468721
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,3428 € |
500 + | 0,326 € |
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Comprimento da base | 17.8 mm |
Comprimento da base | 0.701 in |
Largura da base | 17.9 mm |
Largura da base | 0.705 in |
Comprimento do espaçador | 19.3 mm |
Comprimento do espaçador | 0.76 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar