10331736
100407000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 124 | 2,4472 € |
125 + | 2,326 € |
Material base | Adesivo acrílico |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação adesiva |
Comprimento da base | 18.0 mm |
Comprimento da base | 0.709 in |
Largura da base | 18.0 mm |
Largura da base | 0.709 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 8.5 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.335 in |
Comprimento do espaçador | 11.9 mm |
Comprimento do espaçador | 0.469 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar