10331712
100405000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 124 | 2,186 € |
125 + | 2,0752 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material base | Adesivo acrílico |
---|---|
Cor | Natural |
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação adesiva |
Comprimento da base | 18.0 mm |
Comprimento da base | 0.709 in |
Largura da base | 18.0 mm |
Largura da base | 0.709 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 8.5 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.335 in |
Comprimento do espaçador | 5.6 mm |
Comprimento do espaçador | 0.22 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar