Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Adesivo M4 4.5 mm PA Natural

Suporte de abraçadeiras de cabos de montagem adesiva que não exige a utilização de ferramentas para a instalação. Recomendado para feixes de cabos leves. Se for necessário suporte adicional, possui um orifício de parafuso central.
Referência da Essentra:

10246092

Número de peça do fabricante:

460334

169 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1411 €
500 + 0,1341 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

14,11 €

100 x 0,1411 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Adesivo
Altura geral 4.5 mm
Comprimento total 18.0 mm
Largura total 18.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos