Menu Procurar

Espaçador M16 17.5 45.0 6.0 Aço inoxidável

Este espaçador é utilizado entre componentes para proporcionar folga, alinhamento e ajustabilidade adequados. Alinha componentes não totalmente perpendiculares ou paralelos, evitando a tensão ou desgaste precoce. Utilização em cargas pesadas e com um tamanho de rosca M30.
Referência da Essentra:

20202095

Número de peça do fabricante:

20202095

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M16
d1 17.5
d2 45.0
h 6.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos