Menu Procurar

Espaçador M10 11.0 32.0 5.0 Aço inoxidável

Este espaçador é utilizado entre componentes para proporcionar folga, alinhamento e ajustabilidade adequados. Alinha componentes não totalmente perpendiculares ou paralelos, evitando a tensão ou desgaste precoce. Utilização em cargas pesadas e com um tamanho de rosca M20.
Referência da Essentra:

20202088

Número de peça do fabricante:

20202088

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M10
d1 11.0
d2 32.0
h 5.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos