Menu Procurar

Espaçador M6 6.6 25.0 4.0 Aço

Este espaçador é utilizado entre componentes para proporcionar folga, alinhamento e ajustabilidade adequados. Alinha componentes não totalmente perpendiculares ou paralelos, evitando a tensão ou desgaste precoce. Utilização em cargas pesadas e com um tamanho de rosca M15.
Referência da Essentra:

20201258

Número de peça do fabricante:

20201258

33 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M6
d1 6.6
d2 25.0
h 4.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos