20123055
1222571
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 + | 0,5504 € |
Classificação | Selo indicativo |
---|---|
Tipo de vedação | Selo do medidor |
Tipo | TwistLock |
Removibilidade | Ferramenta de corte necessária |
Cor | Vermelho |
Material do corpo | Polycarbonate |
Diâmetro do cabo | 1.5 mm |
Diâmetro do cabo | 0.059 in |
Comprimento da cinta | 220.0 mm |
Comprimento da cinta | 8.661 in |
Comprimento do corpo | 15.0 mm |
Comprimento do corpo | 0.591 in |
Largura do corpo | 12.0 mm |
Largura do corpo | 0.472 in |
Espessura do corpo | 1.5 mm |
Espessura do corpo | 0.059 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar