Menu Procurar

Rolo de fita de espuma 1.6 mm 19.1 mm 9.1 m Branco

Esta fita de espuma branca de dupla face conta com um adesivo à base de acrílico e oferece uma união flexível para utilizar numa vasta gama de aplicações e indústrias.
Referência da Essentra:

10383759

Número de peça do fabricante:

471369

24 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 18,4744 €
125 + 17,5504 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

461,86 €

25 x 18,4744 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de adesivo Borracha
Cor Branco
Tipo de embalagem Rolo
Preço por Rolo
Removibilidade Permanente
Forma Contínuo
Quantidade de papelão 25
Comprimento total 9.1 m
Espessura Total 1.6 mm
Largura total 19.1 mm
Comprimento do rolo 9.0 m
Quantidade por volume 25 Rolls
Código do material 3919908099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos