Menu Procurar

Rodízio 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Aparafusadas Preto

Rodízio com placa giratória com travão, pneu fenólico e caixa em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

10277492

Número de peça do fabricante:

494713

38 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 15 123,57 €
16 - 79 58,84 €
80 + 55,90 €
Embalagem padrão: 16

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

123,57 €

1 x 123,57 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 80.0 mm
Largura da roda 35.0 mm
Altura geral 108.0 mm
Capacidade de carga 100.0 kg
Intervalo de temperatura -25 - 260 °C
Material da roda Fenólico
Material da armação do rodízio Aço inoxidável
Tipo de rodízio Rodízio de placa giratória com travão
Tipo de montagem Parafuso ou tira autoadesiva
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos