Menu Procurar

Rodízio de placa fixa 100.0 mm 35.0 mm Preto

Rodízio com placa fixa com pneu em borracha e caixa em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

10277461

Número de peça do fabricante:

494710

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 11 57,86 €
12 - 59 27,56 €
60 + 26,18 €
Embalagem padrão: 12

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

57,86 €

1 x 57,86 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 100.0 mm
Largura da roda 35.0 mm
Altura geral 127.0 mm
Capacidade de carga 150.0 kg
Intervalo de temperatura 260 °C
Material da roda Fenólico
Material da armação do rodízio Aço
Tipo de rodízio Rodízio de placa fixa
Tipo de montagem Parafuso ou tira autoadesiva
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos