Menu Procurar

Rodízio de placa fixa 80.0 mm 35.0 mm Preto

Rodízio com placa fixa com pneu em borracha e caixa em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

10277454

Número de peça do fabricante:

494709

Em produção For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 15 49,65 €
16 - 79 23,64 €
80 + 22,46 €
Embalagem padrão: 16

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

49,65 €

1 x 49,65 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 80.0 mm
Largura da roda 35.0 mm
Altura geral 108.0 mm
Capacidade de carga 100.0 kg
Intervalo de temperatura 260 °C
Material da roda Fenólico
Material da armação do rodízio Aço
Tipo de rodízio Rodízio de placa fixa
Tipo de montagem Parafuso ou tira autoadesiva
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos