10277447
494708
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 11 | 81,69 € |
12 - 59 | 38,89 € |
60 + | 36,95 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da roda | 100.0 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 3.937 in |
Largura da roda | 35.0 mm |
Largura da roda | 1.378 in |
Altura geral | 127.0 mm |
Altura geral | 5 in |
Capacidade de carga | 120.0 kg |
Capacidade de carga | 120.0 kg |
Intervalo de temperatura | 260 °C |
Intervalo de temperatura | 500 °F |
Material da roda | Fenólico |
Material da armação do rodízio | Aço |
Tipo de rodízio | Rodízio com furo para parafuso |
Tipo de montagem | Furo do parafuso |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar