Menu Procurar

Rodízio 100.0 mm 150.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Preto

Rodízio com placa giratória com travão, pneu fenólico e caixa em aço com banho de zinco.
Referência da Essentra:

10277409

Número de peça do fabricante:

494704

27 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 11 79,85 €
12 - 59 38,03 €
60 + 36,13 €
Embalagem padrão: 12

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

79,85 €

1 x 79,85 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 100.0 mm
Largura da roda 35.0 mm
Altura geral 127.0 mm
Capacidade de carga 150.0 kg
Intervalo de temperatura 260 °C
Material da roda Fenólico
Material da armação do rodízio Aço
Tipo de rodízio Rodízio para placa giratória
Tipo de montagem Parafuso ou tira autoadesiva
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos