10209042
1337456
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 11 | 102,97 € |
12 - 59 | 49,03 € |
60 + | 46,59 € |
Diâmetro da roda | 100.0 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 3.937 in |
Largura da roda | 35.0 mm |
Largura da roda | 1.378 in |
Altura geral | 127.0 mm |
Altura geral | 5 in |
Capacidade de carga | 150.00 N |
Capacidade de carga | 150.00 N |
Intervalo de temperatura | 260 °C |
Intervalo de temperatura | 500 °F |
Material da roda | Borracha |
Material da armação do rodízio | Aço inoxidável |
Tipo de rodízio | Rodízio de placa fixa |
Tipo de montagem | Parafuso ou tira autoadesiva |
Código do material | 7326200090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar