Menu Procurar

Rodízio de placa fixa 100.0 mm 50.0 mm Preto

Rodízio com placa fixa com pneu em termoplástico e caixa em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

10209011

Número de peça do fabricante:

1337453

Em produção For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 11 56,36 €
12 - 59 26,84 €
60 + 25,50 €
Embalagem padrão: 12

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

56,36 €

1 x 56,36 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 100.0 mm
Largura da roda 50.0 mm
Altura geral 127.0 mm
Capacidade de carga 152.9 kg
Intervalo de temperatura -25 - 260 °C
Material da roda Termoplástico
Material da armação do rodízio Aço
Tipo de rodízio Rodízio de placa fixa
Tipo de montagem Parafuso ou tira autoadesiva
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos