10208991
1337451
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 15 | 45,52 € |
16 - 79 | 21,67 € |
80 + | 20,59 € |
Diâmetro da roda | 80.0 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 3.15 in |
Largura da roda | 45.0 mm |
Largura da roda | 1.772 in |
Altura geral | 108.0 mm |
Altura geral | 4.252 in |
Capacidade de carga | 101.8 kg |
Capacidade de carga | 101.8 kg |
Intervalo de temperatura | -25 - 260 °C |
Intervalo de temperatura | -13 - 500 °F |
Material da roda | Termoplástico |
Material da armação do rodízio | Aço |
Tipo de rodízio | Rodízio de placa fixa |
Tipo de montagem | Parafuso ou tira autoadesiva |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar