10292686
499656
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 31 | 23,18 € |
32 - 159 | 11,04 € |
160 + | 10,48 € |
Material da armação do rodízio | Aço |
---|---|
Cor | Cinzento |
Tipo de rodízio | Rodízio roda dupla com haste roscada com travão |
Tipo de montagem | Haste roscada |
Capacidade de carga | 70.0 kg |
Capacidade de carga | 70.0 kg |
Diâmetro da roda | 50.0 mm |
Diâmetro da roda | 1.969 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 104.0 mm |
Altura geral | 4.094 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar