10292662
499654
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 39 | 20,19 € |
40 - 199 | 9,61 € |
200 + | 9,13 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da armação do rodízio | Aço |
---|---|
Cor | Cinzento |
Tipo de rodízio | Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão |
Tipo de montagem | Furo do parafuso |
Capacidade de carga | 70.0 kg |
Capacidade de carga | 70.0 kg |
Largura da roda | 44.0 mm |
Largura da roda | 1.732 in |
Diâmetro da roda | 50.0 mm |
Diâmetro da roda | 1.969 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 79.0 mm |
Altura geral | 3.11 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar