10283615
497957
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 31 | 17,55 € |
32 - 159 | 8,35 € |
160 + | 7,94 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da roda | Plástico |
---|---|
Material da armação do rodízio | Aço |
Cor | Cinzento escuro |
Tipo de rodízio | Rodízio com haste roscada |
Tipo de montagem | Haste roscada |
Capacidade de carga | 60.0 kg |
Capacidade de carga | 60.0 kg |
Largura da roda | 28.0 mm |
Largura da roda | 1.102 in |
Diâmetro da roda | 75.0 mm |
Diâmetro da roda | 2.953 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 131.0 mm |
Altura geral | 5.157 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar