10283592
497955
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 51 | 12,90 € |
52 - 259 | 6,14 € |
260 + | 5,83 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da roda | Plástico |
---|---|
Material da armação do rodízio | Aço |
Cor | Cinzento escuro |
Tipo de rodízio | Rodízio com haste roscada |
Tipo de montagem | Haste roscada |
Capacidade de carga | 40.0 kg |
Capacidade de carga | 40.0 kg |
Largura da roda | 24.0 mm |
Largura da roda | 0.945 in |
Diâmetro da roda | 50.0 mm |
Diâmetro da roda | 1.969 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 95.0 mm |
Altura geral | 3.74 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar