10283554
497951
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 35 | 25,04 € |
36 - 179 | 11,92 € |
180 + | 11,33 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material da roda | Plástico |
---|---|
Material da armação do rodízio | Aço |
Cor | Cinzento |
Tipo de rodízio | Rodízio com haste roscada com travão |
Tipo de montagem | Haste roscada |
Capacidade de carga | 60.0 kg |
Capacidade de carga | 60.0 kg |
Largura da roda | 20.0 mm |
Largura da roda | 0.787 in |
Diâmetro da roda | 60.0 mm |
Diâmetro da roda | 2.362 in |
Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
Altura geral | 115.0 mm |
Altura geral | 4.528 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar